Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, guide di scorrimento, schermatura retrofit
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, guide di scorrimento, schermatura retrofit
Portasatelliti non schermato per backplane, può essere assemblato su guide di scorrimento per sostenere il portasatelliti all'interno di un armadietto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Il portamoduli con pannello laterale tipo F ("flessibile"), la staffa da 19" è regolabile in profondità
- Il portasatelliti può essere utilizzato con guide di scorrimento
- Guide orizzontali posteriori per il montaggio su backplane con striscia isolante
- Carico installato fino a 11 kg
- Inserto filettato, striscia isolante premontata
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Fine | Anodizzato; Passivato |
| Schermatura EMC | No |
| Tipo di prodotto | Portasatelliti/telaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.