E225 Card-Lok


E225 Card-Lok
Catalogo#: VE225-3.80T2
The Series E225 Card Lok features an integrated ejector, actuated by the screw, the force disengages the PC card from its mating connector without damaging circuits, components or connector pins.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Profile 5.72 mm (0.225") x 6.86 mm (0.270")
- For cold wall applications
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- 3 segment, non-shafted design
- Weight 1.34 g/cm (0.120 oz/")
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Flexible mounting options
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- Screw actuated
- Integrated ejector
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 274 lbs
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
*Data subject to change without notice
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.