35-1 Tainer per circuito stampato
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
35-1 Tainer per circuito stampato
Catalogo#: 35-1B-2-6-3
La succhieruola per circuito stampato serie 35-1 è ideale per la ritenzione del circuito stampato in applicazioni a basso impatto e vibrazioni.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il berillio, che è noto allo Stato della California come causa del cancro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Lunghezza da 50,8 mm (2,0") a 152,4 mm (6,0"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Peso 0,37 g/cm (0,033 oz/")
- DSCC 85020 E 85021 / DSCC CID 55563
- Realizzati in rame al berillio o acciaio inossidabile
- Struttura di bloccaggio a molla
- Supporta lo spessore del circuito stampato di 0,79 mm (0,031"), 1,59 mm (0,063"), 2,38 mm (0,094") e 3,18 mm (0,125")
- Si monta sul contenitore con rivetti o viti standard
- Altezza 4,57 mm (0,180")
- Per applicazioni in lamiera
- Larghezza 9,14 mm (0,360") o 10,16 mm (0,400") a seconda dello spessore della scheda
- Disponibile non placcato o con placcatura in argento, ebanolo, rame, oro, nichel, cromato trasparente di zinco o giallo-zinco
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.