Kit unità plug-in tipo telaio PRO, non schermato, perforato, connettori multipli, 6 U, 42 CV, 227 mm
Unità a innesto tipo telaio, senza schermatura, coperchio superiore / inferiore perforato, pannello posteriore con fessura per altri connettori.
Caratteristiche
- Piastra di copertura con perforazione, per guide (flusso d'aria circa 60 %)
- Pannelli laterali estrusi destro e sinistro, con scanalature per l'inserimento di una scheda a circuito stampato (la posizione standard della scheda è solo a sinistra)
- Pannello posteriore con forature per più connettori
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pannello frontale, al, 2,5 mm, anodizzato, bordi lisci | 1 | |
| 2 | Maniglia, grigia, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
| 3b | Pannello posteriore, St, zincato, 1,5 mm, con foratura per connettori multipli, incl. Fissaggio PCB (slot 1 e 2), incl. 2 guide | 1 | |
| 3c | Dispositivo di fissaggio del pannello posteriore | 2 | |
| 5a | Piastra di copertura, acciaio zincato, 1,0 mm, per guide, con perforazione | 2 | |
| 4 | Side panel, Al extrusion, colourless passivated, with groove for one PCB | 2 | |
| 6 | Assembly kit | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.