Sistema VMEbus, 7 U, 12 slot, PSU a telaio aperto
Sistema VME per 12 schede VME 6 U, 160 mm. L'alimentazione del sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.
Caratteristiche
- Sistema conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a VITA 1,1?1994
- PSU, telaio aperto, 444 W (400 W a < 180 V CA)
- VME del backplane a 12 slot, 6 U, J1/J2 monolitico in conformità a VITA 1-1994
- Dissipazione del calore da 1 ventole (vassoio della ventola), raffreddamento dal basso verso l'alto; temperatura controllata con modulo di comando ventola (FCM)
- Modulo display per tensioni di esercizio CC, ventola e allarme temperatura
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telaio schermato da 19", al; staffa da 19", con coperchio superiore liscio e piastra di base (RAL 9006); maniglie anteriori (RAL 7016) | 1 | |
| 2 | Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate sul lato inferiore anteriore), per montaggio verticale su scheda (6 U, profondità 160 mm) | 12 | |
| 3 | VME backplane per schede madri 6 U, 12 slot, monolitico J1/J2 (codice 23001-072) | 1 | |
| 4 | Alimentatore, telaio aperto; 444 W (400 W a < 180 V CA; codice 11098-267) | 1 | |
| 5 | Vassoio della ventola hot-swap con 3 ventole, estraibile, 1 U; filtro dell'aria; controllo della velocità in base alla temperatura | 1 | |
| 6 | Modulo di controllo ventola (FCM) per monitoraggio/regolazione ventola (n. di parte 23207-028) | 1 | |
| 7 | Pannello anteriore 6 U, 36 CV | 1 | |
| 8 | Ingresso di rete CA ( spina IEC 320-C14), filtro di rete, fusibile di rete, interruttore di rete | 1 | |
| 9 | Pannello posteriore, incernierato, al, 6 U, 84 CV | 1 | |
| 10 | Cable harness to connect all system components | 1 | 
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.