Sistema VME64x, robusto, 10 U, 12 slot, alimentatore collegabile
Robusto sistema VME64 per 12 schede VME64x 6 U, 160 mm e 12 schede i/o posteriori. L'alimentazione del sistema è fornita da un alimentatore collegabile. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.
Caratteristiche
- Sistema conforme a IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11;
- Per applicazioni robuste con maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Alimentatore, 1 alimentatore collegabile, 500 W, 6 U, spazio per una seconda PSU
- Backplane VME64x 10 slot, 6 U, J1/J2 monolitico con connettore P0, in conformità con VITA 1-1994 e 1.1-1997
- Ingresso da 100 a 240 V CA sul retro, interruttore principale sulla parte anteriore dell'alloggiamento
- Indicatore di tensione a LED sulla parte anteriore
- Gabbia anteriore per schede da 6 U e gabbia posteriore per schede i/o da 6U, con backplane VME64x a 12 slot
- Guide telescopiche montate su richiesta
- Protezione EMC ottimale grazie al pannello anteriore incernierato e posteriore con filtro Honeycomp integrato
Specifiche
Attributi del prodotto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telaio schermato da 19", al; angolo da 19", piastra superiore e inferiore chiusa; maniglie anteriori; pannello anteriore incernierato; pannello posteriore incernierato; filtro combinato a nido d'ape; gabbia per scheda anteriore e posteriore incassata | 1 | |
| 2 | Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD | 12 | |
| 3 | Slot posteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD | 12 | |
| 4 | Backplane VME64x per schede madri 6 U, 12 slot, monolitico con P0 (codice 23001-542) | 1 | |
| 5 | Backplane di alimentazione per alimentatori plug-in da 6 U | 1 | |
| 6 | Alimentatori a innesto, 6 U, 8 CV; 500 W (codice 13100-145) | 1 | |
| 7 | Unità ventola, intercambiabile dalla parte anteriore; controllo della velocità in funzione della temperatura | 3 | |
| 8 | Modulo di comando ventola (FCM2) per il monitoraggio/la regolazione della ventola | 1 | |
| 9 | Modulo display | 1 | |
| 10 | Interruttore principale, lato anteriore | 1 | |
| 11 | Ingresso di rete CA, filtro di rete, fusibile di rete | 1 | |
| 13 | Gestione degli utenti | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.