Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Custodia da tavolo PropacPRO, non schermata, 2 U, 42 CV, 266 mm

Catalogo#: 14576-021

La custodia nVent SCHROFF PropacPRO fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". I telai in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
  • EN 62368-1
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrizione Quantità
2 Telaio, pressofuso al, verniciato a polvere, RAL 7016 2
3 Piastra di copertura, al, 1 mm, superficie interna conduttiva, superficie visibile verniciata a polvere, RAL 9006, con etichetta GND/messa a terra 1
4 Piastra di base, al, 1 mm, superficie interna conduttiva, superficie visibile verniciata a polvere, RAL 9006, con etichetta GND/messa a terra, piastra di base con 4 file di fessure di ventilazione 1
5 Terminale per posteriore, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; utilizzabile come piede per l'uso in posizione verticale 2
1 Frame, Al die‐cast, powder‐coated, RAL 7016 1
6 Case foot with anti‐slip protection, PC, black, UL 94 V‐0 4
7 Assembly kit 1
CAD

GENERAZIONE CAD

*Data subject to change without notice
Accessori correlati Recommended Products Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.