Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Sistema VME64x, torre, 4 U, alimentatore a telaio aperto

Catalogo#: 10836-050

Sistema tower VME64 per 7 schede VME64x 6 U, 160 mm. L'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrizione Quantità
1 Sistema a torre basato su custodia RatiopacPRO, schermato, profondità 500 mm, parti laterali in RAL 9006; maniglia, telaio anteriore e piedini in RAL 7016 1
2 Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate sul fondo), per montaggio verticale su scheda (6 U, profondità 160 mm) 7
3 Backplane VME64x per 6 schede U, 7 slot, senza spina P0 (codice 23001-507) 1
4 Alimentatore, telaio aperto; 560 W (400 W a < 180 V CA; codice 11098-212) 1
5 Ventola; a velocità controllata; per la ventilazione delle tavole 2
6 Modulo di controllo ventola (FCM) per monitoraggio/regolazione ventola (n. di parte 23207-021) 1
7 Pannello anteriore, perforato, 4 U 1
8 Modulo display; interruttore di alimentazione 1
9 Ingresso di rete CA ( spina IEC 320-C14), filtro di rete, fusibile di rete 1
10 Modulo per alloggiare un'unità DVD da 5,25" 1
11 Cablaggio per collegare tutti i componenti del sistema 1
Accessori correlati Recommended Products Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.