Ventola di spinta da 19", 2 U, assiale, 230 V CA, profondità scheda 160 mm, 300 - 330 m³h
Vassoio della ventola con ventola di spinta integrata.
Caratteristiche
- Protezione dei contatti in conformità alla normativa DIN EN ISO 13857
- Il deflettore dell'aria integrato impedisce l'accumulo di calore nei complessivi montati sotto
- Può essere adattato ai sottorack
- A richiesta, con ventola posteriore aggiuntiva, 2 U, per il raffreddamento attivo dei complessivi sotto la ventola spintore
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventola spintore da 19" 2 U, case, St, 1 mm, finitura ai-Zn; griglia frontale 2 U, PPO, UL 94 V-0; tappetino filtrante, fibra sintetica, classe filtro EU 2 | 1 | |
| 2 | Ventola | 3 | |
| 3 | Versione CA con spina (ingresso di rete, IEC 320), con morsetto di sicurezza, serracavo meccanico per cavo di ingresso di rete; presa per collegare una ventola supplementare opzionale | 1 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.