Sistema seriale CPCI con alimentatore collegabile, 4 U, 9 slot
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sistema seriale CPCI con alimentatore collegabile, 4 U, 9 slot
Sistema seriale CompactPCI da 4 U con gabbia per schede verticale per nove schede da 3 U e un alimentatore collegabile 3U.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Sistema conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG CPCI?S.0
- Sistema con gabbia per schede verticale. Per il formato scheda 3U
- Backplane a 9 slot, 3U CompactPCI Serial (topologia Ethernet a stella singola), slot di sistema rimasto
- Dissipazione del calore tramite unità ventola hot-swap da 1 U
- Supporta PCIe fino a Gen3, USB 2,0 e 3,0, SATA fino a Rev 3,0 e Ethernet fino a 10 GBase-T.
- Filtro dell'aria sostituibile a posteriori
Specifiche
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.