CPCI Serial System With ATX PSU, 4 U, 9 Slot


CPCI Serial System With ATX PSU, 4 U, 9 Slot
4 U CompactPCI Serial System with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one built in ATX Power Supply.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- System in accordance with IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG CPCI‐S.0
- System with vertical card cage. Board format Front: 3 U, 160 mm deep, 9 slot
- Backplane 9 slot, 3 U, CompactPCI Serial (single star Ethernet topology)
- Heat dissipation via 1 U hot-swap fan unit
- ATX power supply, 300 W
Specifiche
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.