Custodia CompacPRO completa da tavolo, non schermata
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Custodia CompacPRO completa da tavolo, non schermata
Il contenitore CompacPRO nVent SCHROFF preconfigurato fornisce protezione elettronica per assemblaggi da 19" come unità a innesto e schede Europa. Il telaio in alluminio pressofuso e i pannelli laterali garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Custodia da tavolo preconfigurata in conformità alla norma IEC 60297-3-101 per componenti da 19"
- La struttura in alluminio garantisce una soluzione robusta
- Pannello laterale con funzione maniglia integrata
- Per il montaggio su backplane con strisce isolanti
- Fessure di ventilazione nel pannello posteriore
- Fessure di ventilazione nella piastra base
- IP 20 in conformità alla norma IEC 60529
- Struttura simmetrica della profondità, anteriore e posteriore identica
- Collegamenti GND / messa a terra conformi a (vedere il catalogo pagina 5,76)
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
| Tipo di prodotto | Caso |
| Tipo | Valigetta per componenti da 19" |
| Famiglia di prodotti | CompacPRO |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.