Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Air Inlet Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

AirInlet Plug-In Unit, with Dustfilter, EMC Gasket Stainless Steel

The nVent SCHROFF Air Inlet Card enhances cooling efficiency in electronic systems by up to 200% by creating an extra air intake flow path and preventing air from moving through the slot. It is easy to install, reduces fan noise, and includes a built-in dust filter for improved system performance.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.