Tipo di accessorio per rotaia di guida, rinforzato, PC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tipo di accessorio per rotaia di guida, rinforzato, PC
Nuova generazione di guide rinforzate per accessori per circuiti stampati o unità plug-in. Forma un'interfaccia affidabile tra la meccanica del sottorack e i sottoassiemi. Grazie al design ottimizzato e al nuovo materiale plastico di alta qualità, la stabilità è stata notevolmente aumentata, ma anche le proprietà di sicurezza antincendio sono migliorate. Ciò significa che il materiale garantisce una bassa infiammabilità, bassa tossicità e densità di fumo e soddisfa i requisiti EN 45545-2 (sicurezza antincendio nei veicoli ferroviari), stabiliti da R22, R23 e R24 con il livello di pericolo più elevato HL3. Inoltre, le guide sono considerate "senza alogeni", secondo la norma IEC 61249-2-21.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Guide di guida in plastica rinforzate di NUOVA generazione per il fissaggio affidabile di circuiti stampati o unità a innesto
- Maggiore stabilità, grazie a un materiale di alta qualità (PC) e a un design ottimizzato, che consente ora l'uso con robuste guide orizzontali
- Migliori proprietà di sicurezza antincendio, conforme ai requisiti EN 45545-2 R22, R23 e R24 con HL3
- "Senza alogeni", in conformità a IEC 61249-2-21
- Può essere agganciato a guide orizzontali (profilato al) o a piastre spesse 1,5 mm
- Può essere imbullonato alle rotaie orizzontali tipo H e R per requisiti di urti e vibrazioni più elevati
- Clip ESD opzionale per un contatto conduttivo tra circuito stampato e guida orizzontale disponibile
- Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.
Specifiche
| Funziona con | Subracks; Casi; Telaio da 19"; Sistemi |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Materiale | Plastica rinforzata con fibra |
| Tipo di prodotto | Guida |
| Colore | Rosso |
| Tipo | Rinforzato |
Catalogo
Documento di disegno
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.