Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Case Desktop RatiopacPRO Style

Case Desktop RatiopacPRO Style

PROGETTA LA TUA DIFFERENZA: PERSONALIZZATE I VOSTRI CASE DESKTOP CON FACILITÀ

Le aziende di test e misurazione di tutto il mondo richiedono sempre più spesso che l'aspetto e la funzionalità dei loro case desktop riflettano i valori e l'identità del marchio aziendale, tuttavia percorsi di personalizzazione tradizionali sono spesso lunghi e poco flessibili e richiedono strumenti aggiuntivi.

Il catalogo RatiopacPRO Style di nVent SCHROFF di case desktop modulari da 48,26 cm per applicazioni di strumentazione scientifica, misurazione ottica e ispezione visiva risolve questa sfida consentendo la creazione rapida, semplice ed economica di migliaia di potenziali configurazioni di case.

Il configuratore digitale RatiopacPRO Style consente di abbreviare il processo di progettazione, consentendo ai clienti di risparmiare circa il 65% del tempo dedicato alla valutazione e allo sviluppo di concezioni di alloggiamenti meccanici completamente nuovi.

Liberate il vostro potenziale di progettazione e ottenete un'estetica eccezionale che mostri la vostra visione unica.

CONFIGURA LA TUA SOLUZIONE

Play

CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI

RatiopacPRO Style rivoluziona il modo in cui i case desktop vengono personalizzati. La nostra soluzione combina funzionalità, stile e praticità per realizzare progetti di grande impatto. Liberate il vostro potenziale di progettazione e create case unici con i nostri componenti modulari. Risparmiate tempo e fatica con la nostra piattaforma semplificata, riducendo al minimo rischi e ritardi. Scegliete la combinazione perfetta di stile e funzionalità. Proteggete i componenti elettronici proiettando al contempo l'estetica desiderata. Provate la potenza di RatiopacPRO Style e date vita alla tua visione.

Configurazione e Personalizzazione

Scegliete tra un'ampia gamma di dimensioni di case desktop e opzioni di fissaggio e montaggio, quindi personalizzate il vostro case desktop scegliendo tra colori, coperture, strisce in gomma e superfici stampate.


RatiopacPRO Style, case desktop, quadro desktop

Modularità

  • Le dimensioni variano da un'altezza da 2 U a 6 U, larghezza da 28 HP a 84 HP e profondità da 255,5 a 415,5 mm
  • Opzioni di fissaggio del pannello anteriore
  • Schermatura RF
  • Opzioni di perforazione
  • Opzioni di montaggio dei componenti

RatiopacPRO Style, case desktop, quadro desktop

Elementi di progettazione

  • Telaio: 11 colori
  • Coperture superiore e inferiore: 7 colori
  • Coperture laterali: 7 colori
  • Striscia di gomma: 3 colori
  • Tutti i componenti in colori personalizzati su richiesta

RatiopacPRO Style, case desktop, quadro desktop

Stampa di alta qualità

  • Grafica complessa con dettagli di qualità superiore
  • Il processo di stampa UV garantisce un'elevata resistenza ai graffi e ai raggi UV
  • La stampa con inchiostro bianco consente una rappresentazione realistica dei colori chiari

Design estetico e funzionale

Equipaggiate il vostro case desktop per soddisfare le esigenze degli utenti finali e dell'ambiente di lavoro, dalla protezione aggiuntiva per i componenti elettronici e la schermatura RF a una facile capacità di impilamento.


RatiopacPRO Style, case desktop, quadro desktop

Design protettivo

  • Maggiore sicurezza grazie al design del telaio
  • Striscia in gomma per un supporto sicuro e protezione da S&V
  • Nuova perforazione per un flusso d'aria migliorato, schermatura RF e IP

RatiopacPRO Style, case desktop, quadro desktop

Utilizzabilità

  • Diverse opzioni anteriori e posteriori
  • Piedini integrati e funzione di impilamento
  • Facile da montare e design senza viti

RatiopacPRO_Features_Packaging.webp

Nuovo concetto di imballaggio

  • Rispettoso dell'ambiente
  • Uso di materiali riciclati
  • Uso limitato della plastica

CONFIGURATORE: PERSONALIZZAZIONE DEL CASE DESKTOP

Iniziate oggi stesso a esaminare le potenziali opzioni di progettazione e a personalizzare il vostro case desktop utilizzando il configuratore online di nVent SCHROFF.

Create case desktop personalizzati con un'estetica senza pari in tutta semplicità.

Configurate il vostro chassis in modo semplice e veloce: richiedete subito un preventivo!

Informazioni di base
  • Altezza
  • Larghezza
  • Profondità
  • EMC
  • Raffreddamento ad aria
  • Filtro dell'aria

Stile di design

  • Colore copertura superiore/inferiore/laterale
  • Telaio laterale colorato
  • Striscia di gomma colorata
  • Grafica

Telaio di design

  • Design del telaio anteriore
  • Design del telaio posteriore

Meccanica della scheda

  • Pannelli frontali
  • Montaggio anteriore
  • Pannelli posteriori
  • Montaggio posteriore
  • Schede applicative

Offerta di prodotti

Scegliete un case desktop che soddisfi le vostre applicazioni e i requisiti di costo. Se avete bisogno di una soluzione rapida e semplice, scegliete un box esterno desktop standard. Se si desidera modificare l'aspetto di un case standard, sono disponibili migliaia di opzioni. Oppure, create un case desktop personalizzato che rifletta la vostra visione e/o l'identità del marchio.


RatiopacPRO Style, case desktop, quadro desktop

Standard

  • Semplice e veloce
  • 220 numeri di articoli standard
  • Disponibile a partire da 1 unità
  • È disponibile una combinazione di colori
  • Design accattivante
VISUALIZZAZIONE STANDARD

RatiopacPRO Style, case desktop, quadro desktop

Modificato

  • Semplice, veloce e unico
  • Fino a 1000 diverse opzioni di configurazione
  • Ampia gamma di opzioni di colore standard da combinare e abbinare
  • Stampa singola degli elementi di copertura
  • Disponibile entro 15 giorni

CONFIGURA

RatiopacPRO Style, case desktop, quadro desktop

Personalizzazione

  • Completamente personalizzato
  • Utilizzate colori personalizzati per tutti i vostri componenti
  • Distinguetevi grazie a una grafica complessa
  • Personalizzate dimensioni e forma
  • Singole configurazioni, concetti di raffreddamento, ecc..
CONTATTACI

RISORSE

CONTATTO E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sapete da dove iniziare?

Se siete interessati a lavorare con noi, scriveteci, non vediamo l'ora di conoscervi.

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.