Gli armadi di rete e di collocazione nVent SCHROFF sono ora disponibili come soluzioni Varistar CP personalizzabili
Nell'ambito del nostro costante impegno verso l'innovazione e soluzioni orientate al cliente, nVent SCHROFF sta trasferendo la propria offerta di armadi di rete e di collocazione sulla piattaforma Varistar CP. Gli armadi di rete e gli armadi di collocazione sono ora disponibili come configurazioni personalizzabili all'interno della piattaforma Varistar CP.
Il sistema di armadi Varistar CP è progettato per garantire prestazioni, flessibilità e durata. Costruito su una robusta struttura saldata, supporta carichi statici fino a 1600 kg e soddisfa rigorosi standard di resistenza a urti e vibrazioni (IEC 61587-1 livello DL6), risultando ideale per ambienti esigenti come data center, strutture per telecomunicazioni e applicazioni industriali.
Grazie all'integrazione delle opzioni di armadi di rete e di collocazione, i clienti possono ora contare su una soluzione unificata e scalabile, che semplifica l'implementazione e migliora la protezione dei beni IT critici.
La configurazione degli armadi è al centro di questa offerta. Dalla disposizione interna e gestione del flusso d'aria, fino al cablaggio e alle funzionalità di sicurezza, gli armadi Varistar CP possono essere adattati per soddisfare le vostre esigenze specifiche in fatto di armadi di rete e di collocazione.
Siete interessati a saperne di più?
Contattateci: siamo qui per aiutarvi a configurare la soluzione più giusta.
Contattate Schroff | nVent SCHROFF