Guida di scorrimento Varistar
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guida di scorrimento Varistar
Montaggio su quattro supporti scorrevoli da 19" con capacità di peso di 25/100 kg.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Montaggio su quattro supporti scorrevoli da 19"
- Ampia superficie di supporto (48 mm)
- Può essere montato in incrementi di 1 U (fissare e avvitare in posizione)
Specifiche
| Tipo di prodotto | Guida di scorrimento |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.