Scorrimento telescopico, universale, carico pesante, 2 U
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Scorrimento telescopico, universale, carico pesante, 2 U
Guide telescopiche con capacità di carico da 10 a 100 kg, lunghezza di estensione > 100% e capacità di montaggio laterale su 19". Robuste guide scorrevoli telescopiche - adatte per l'installazione di chassis da 19 pollici, sono adatte per il montaggio di contenitori per server della nostra gamma di prodotti. Grazie alla struttura estremamente robusta e all'elevata capacità di carico, le guide telescopiche possono essere utilizzate anche con alloggiamenti molto pesanti.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico statico per coppia 72 - 100 kg
- Montaggio laterale sui montanti da 19" (il piano da 19" rimane libero per il fissaggio della prolunga/cassetto)
- Finecorsa smorzato
- Lunghezza di estensione > 100 %
- Larghezza guida k = 19,1 mm, larghezza di installazione massima prolunga/cassetto W = 411 mm
Specifiche
| Materiale | Acciaio |
| Tipo di prodotto | Scorrimento telescopico |
| Fine | Zincato |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.