Kit di viti e tasche portadocumenti
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Materiale
- Quantità imballaggio
- Fine
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Lunghezza
Filtro applicato: 1
Prodotti | 18 risultati (69 items)

Kit dado gabbia
I dadi a gabbia consentono un'ampia scelta di dimensioni di dadi e bulloni e sono facilmente sostituibili a differenza dei fori pre-filettati.

Kit di dadi scorrevoli
Kit di dadi scorrevoli per l'assemblaggio variabile di componenti da 19".

Kit dado scorrevole per guida C.
Le guide a C consentono una migliore gestione dei cavi. Le guide C SCHRODD possono essere agganciate all'occhiello del cavo per il montaggio.


Dadi scorrevoli con vite
Kit di dadi scorrevoli per l'assemblaggio variabile di componenti da 19".

Kit di dadi quadrati
I dadi quadrati hanno una superficie di contatto più alta e non vengono arrotondati a differenza dei dadi esagonali.

Scomparto documenti
Tasche portadocumenti per la conservazione di documenti e schemi elettrici.



Rondella di messa a terra/messa a terra

Kit di montaggio M6 da 19"
I kit di assemblaggio consentono l'assemblaggio di componenti da 19" in un armadietto.

Vite a testa cilindrica, Torx con rondella
Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio di accessori da 19".