PSU 19" c.a./c.c. Maxpower 100 W, tripla
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
PSU 19" c.a./c.c. Maxpower 100 W, tripla
Alimentatori da 19" collegabili con connettore H15 per applicazioni senza ventola. Con un'ampia gamma di ingressi c.a. e tre tensioni di uscita.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Ampia gamma di tensioni di ingresso 90 ... 254 V CA e 100 ... 360 V CC con correzione attiva del fattore di potenza (PFC)
- 3 tensioni di uscita
- Segnalazione: Tensione di uscita corretta
- Elevata densità di potenza
Specifiche
Catalogo
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.