Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled


Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled
Small form factor case with integrated EMC-shielding and conduction cooling for Mini-ITX boards, based on the innovative and flexible nVent SCHROFF Interscale platform.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Modular case consisting of 3 easy to assemble parts; body, top cover and front panel
- Cutout for Mini ITX I/O panel, power connector (Phoenix Contact, 0710028) and power switch (Schurter, MCS 18 Front)
- Integrated EMC protection
- Other dimensions, cutout shapes or locations, and screen printing available
- Rigid construction requires only four screws
- Board mounting studs installed
- Color RAL 7016
Specifiche
Altezza | 94mm |
Profondità | 189mm |
Materiale | Alluminio |
Tipo | Desktop |
Famiglia di prodotti | Interscala |
Grado di protezione | IP30 |
Codice colore | RAL 7016 |
Tipo di prodotto | Custodia a fattore di forma ridotto |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.