Grounding/Grounding Busbar Kit With Screw Clamps


Grounding/Grounding Busbar Kit With Screw Clamps
Metallic strip typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for local high current power distribution. They are also used to connect high voltage equipment at electrical switchyards, and low voltage equipment in battery banks.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- To screw grounding cables with endpiece or stripped
- Threaded fixing points M5 in intervals of 15 mm
- Assembly insulated from the frame
- Maximum current capacity 200 A
Specifiche
Tipo di prodotto | Kit di messa a terra |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.