Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
Specifiche
Profondità (D) | 2.5mm |
Materiale | Alluminio |
Finitura | Anodizzato |
Tipo di accessorio | Pannello frontale |
Tipo di prodotto | Pannello frontale |
Tipo | Pannello frontale senza maniglia |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.