Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Sistema elementi anteriori FES

Sistema elementi anteriori FES
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Tipo
  • Funziona con
  • Materiale
  • Colore
Filter1

Filtro applicato: 1

Visualizza tutti i filtri (1)

Prodotti | 10 risultati (36 items)

double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

Doppio LED, corto, Ø 3,2 mm, piano di montaggio 1

Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce.
double led long type

Doppio LED, tipo lungo, Ø 3,2 mm, piani di montaggio 1

Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce.
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

LED singolo Ø 3,2 mm, lungo, piano di montaggio 1

Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce.
single led test socket

Connettore femmina di prova LED singolo, Ø 2 mm

Prese di prova per pialla di montaggio 1 e 2.
double make break socket

Presa di prova doppia, Ø 2 mm

Prese di prova doppie per pialla di montaggio 1 e 2.
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

LED singolo Ø 5 mm, lungo, piano di montaggio 1

Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce.
fuse holder

Portafusibili

Per inserti portafusibili in vetro da 5 x 20 mm a norma DIN 41 571, 250 V CA, 6,3 A.
single led short type

LED singolo Ø 3,2 mm, corto, piano di montaggio 1

Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce. Modulo singolo.
cermet potentiometer

Potenziometro Cermet

Un potenziometro è un componente di resistenza elettrica i cui valori di resistenza possono essere modificati meccanicamente.
mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Telaio di montaggio con staffa per circuito stampato per piano di montaggio

Telaio di montaggio per piano di montaggio 1, infiammabilità UL 94 V0.