Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Serie T compatta per esterni con calore T20, 2000 BTU 115 V, spazzolato, SS304
I condizionatori d'aria compatti per esterni serie T offrono un ingombro compatto per ridurre al minimo gli immobili e ottimizzare la capacità. Il loro design discreto li aiuta a integrarsi in ambienti industriali o esterni robusti. Ogni unità è dotata di componenti resistenti alla corrosione, riscaldatori del compressore e controlli della pressione della testa per prestazioni all'aperto ottimali.
Standard industriali
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Caratteristiche
- Ingombro ridotto per ridurre al minimo gli immobili e ottimizzare la capacità
- Modelli per ingresso di potenza a 115, 230 e 460 V CA
- Gamma di temperature d'esercizio per esterni da -40 F/-40 C a 131 F/55 C.
- Registrazione UL per risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie alle approvazioni degli enti (alcuni modelli sono riconosciuti UL)
- Copertura in lamiera di acciaio inox o zincato verniciato per ambienti industriali e esterni robusti
- Termostato meccanico affidabile sul lato del contenitore dell'unità
- Unità di trasferimento aria a doppio lato condensatore per la ridondanza delle prestazioni
- Il filtro a rete in alluminio riutilizzabile e pulibile protegge le bobine per garantire le massime prestazioni di raffreddamento
- Opzioni di montaggio esterno e completamente incassato su molti modelli
- Flange facili da montare per una facile installazione
- Tutte le unità sono state testate funzionalmente prima della spedizione
- I modelli di condizionatore d'aria per esterni standard includono: Termostato, componenti resistenti alla corrosione, interruttore di malfunzionamento, riscaldatore del compressore, controllo della pressione della testa, riscaldatore dell'involucro e refrigerante R134A
- Bulloneria di montaggio, guarnizioni e manuale utente forniti con l'unità
- L'articolo T150116G120 è destinato esclusivamente all'uso interno
Specifiche
Attributi del prodotto
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.