29 Lok-Tainer
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
29 Lok-Tainer
Catalogo#: 29S-24-7
La serie 29 Lok Tainer è progettata per contenitori con scanalature a parete fredda ed è dotata di azionamento a vite, camma e design a lobi per la ritenzione PBC in ambienti con urti e vibrazioni moderati.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il berillio, che è noto allo Stato della California come causa del cancro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Lunghezza da 127,0 mm (5,0") a 304,8 mm (12,0"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Azionamento della vite
- Design di fissaggio basato su camma e lobi
- Disponibile non placcato o con placcatura in argento, ebanolo, rame, oro, nichel, cromato trasparente di zinco o giallo-zinco
- Per applicazioni con pareti fredde
- Supporta lo spessore del circuito stampato da 0,64 mm (0,025") a 3,36 mm (0,132")
- Realizzato in rame al berillio o acciaio
- Si monta sulla scheda con rivetti, occhielli o viti standard
- Peso 0,97 g/cm (0,087 once/")
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.