Impugnatura a punta CompacPRO
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Impugnatura a punta CompacPRO
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico 20 kg
- Barra di trasporto regolabile con incrementi di 30° tramite pulsante
- Con barra di trasporto verniciata a polvere
- L'handle consente all'utente di avere una visione migliore della parte anteriore del case in caso di utilizzo desktop
Specifiche
| Funziona con | Casi |
| Famiglia di prodotti | CompacPRO |
| Tipo di prodotto | Maniglia |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.