nVent ERIFLEX FleXbus 隔火系统
nVent ERIFLEX FleXbus 防火隔离系统是一款快速简易安装系统,可提供最高2小时的隔火防护。系统由二款聚氨酯发泡剂,高弹性可塑耐火砖及可选用的膨胀型胶布组成。有二款可供选用,一款用于IEC, 一款用于UL. FleXbus 隔火系统可用于不同的建筑材料比如混凝土(墙和地面),砖石结构或活动墙。
产品 | 4 个结果6 商品)

nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂
          nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂是双组分, 膨胀型聚氨酯密封胶, 能阻挡烟雾及火焰。用于密封物体上的开口,如开口有多层交错结构,施工难度大或形状不规则。
        

nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB
          nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB(EN 或 UL)是一款由二款聚氨酯发泡剂和膨胀型防火添加剂组成的块状弹性产品。此产品用于填充大面积空旷区域,容易裁剪调整成任意尺寸及外形。
        

nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带
          nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带FIB是一款膨胀型胶布。由丁基橡胶,膨胀型防火添加剂及波纤强化而成, 用于环绕nVent ERIFLEX FleXbus 导体。
        

nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂打胶机
          nVent ERIFLEX FleXbus发泡打胶机FFBD是一款手动打nVent ERIFLEX FleXbus发泡隔离胶枪。 其耐久设计非常适合频繁大容量使用于转角处,曲面及紧凑空间。