详情
应用场景图片
资源
功能
- 耐高温
- 高性价比的绝缘套管
- 高灵活性
- 无卤素
技术参数
| 绝缘电压 | 2.5kV |
| 最大工作电压,UL (Vin) | 690 |
| 最大工作电压,IEC (Ui) | 690 |
| 工作温度 | -60 to 220 °C |
| 工作温度 | -76 to 428 °F |
| 材料 | 玻璃纤维;硅树脂 |
| 可燃性等级 | UL® 1441 VW-1 |
认证
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。