紧凑可调母线支承 紧凑可调母线支承 子类别CABS 母线支承套件详情CABS-APP 铝制型材详情CABS 模块套件详情带中性线的 CABS 模块套件详情CABS 托架详情 产品 | 11 个结果18 商品) CABS 母线支承套件 适用于所有母线类型的模块套件。 详情 CABS-APP 铝制型材 铝制型材支持构建定制的母线支撑,可灵活选择相位和支撑之间的距离。 详情 CABS 托架 E 用于 CABS 母线支撑套件的支架套件,可快速轻松地安装在铝型材和外壳结构上。 详情 CABS 托架 M 通用支架有助于固定 CABS。 详情 CABS 模块套件 模块化套件支持构建定制的母线支承,可灵活选择相位和支承之间的距离,3 相。 详情 带中性线的 CABS 模块套件 模块化套件支持构建定制的母线支承,可灵活选择相位和支承之间的距离,3 相加中性线。 详情 CABS 托架 RV 用于 CABS 母线支撑套件的支架套件,可快速轻松地安装在铝型材和外壳结构上。 详情 CABS 托架 SV 用于 CABS 母线支撑套件的支架套件,可快速轻松地安装在铝型材和外壳结构上。 详情 CABS 托架 T 用于 CABS 母线支撑套件的支架套件,可快速轻松地安装在铝型材和外壳结构上。 详情 CABS 托架 TH 用于 CABS 母线支撑套件的支架套件,可快速轻松地安装在铝型材和外壳结构上。 详情 CABS 固定套件 用于 CABS 母线支撑套件的五金件套件,当相之间的距离大于 175 毫米(6.89 英寸)时,以及当铝制型材长度超出 600 毫米(23.62 英寸)时,可进行加固。 详情