MBJ 接地和连接镀锡铜编织带
详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- 全系列的接地灵活连接,横截面 6 - 100 平方毫米 (11.84 - 197.35 kcmil),长度 100 - 500 毫米(3.937 英寸 - 19.685 英寸)
- 配有一体式接片,无额外锡或波纹接线片,可实现出色的电触点和抗张强度
- 耐振动、耐疲劳,减少维护
- 相比于同类带接线片绝缘电缆,重量更轻、节省材料、阻抗更低
- 开箱即用,无需切割、剥离、卷边和冲孔
- 快速简易安装
- EMC/EMI 指令推荐,阻抗低于电缆
- 符合 EAC 标准
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
- 符合 ISO 6469-1(电动道路车辆 - 第 1 部分:可充电储能系统)- 第 6.2.2 节“振动”
技术参数
| 材料 | 铜 |
| 符合 | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1 |
| 完成 | 镀锡 |
| 认证详细信息 | UL® 467 |
| 工作温度 | 105 °C Max |
| 工作温度 | 221 °F Max |
手册
目录
认证
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CE, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。