储能和电池系统电气连接
nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.
- The strength and reputation of an expert to:
- Save up to 60% time
- Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
- Support a static load up to 40 kg
- Benefit from a single hole diameter (6 mm)
On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!
Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.
可靠、平稳过渡的解决方案

随着发电和配电技术的进步,以及电动出行技术方面电池储能的突破性进展,电气化进程正在重塑传统的公用事业格局,实现电气产品的安全高效连接。同时管理发电过剩与需求波动是实现不间断可靠供电的关键。
凭借在储能系统与电动出行规范领域的深厚积累,nVent 可为您解决独特的储能保护难题。nVent ERIFLEX 系列低压配电产品可确保能源传输与存储的安全高效。结合 nVent ERICO 在接地、连接和电涌保护方面的产品组合和专业知识,您的储能装置、供电和配电基础设施随时应对电力输送和保护方面的任何需求。
我们的产品

精准选型支持
nVent ERICO 和 ERIFLEX 的专业工程师团队可以帮助您根据关键业务需求匹配产品。
- 载流量为 63 至 6,000 A
- 标称电压 UL/IEC 1000 VAC/1500VDC
- 符合主要国际标准:UL、IEC、CSA、EAC
- 新一代绝缘材料(无卤、低烟、阻燃),称为 nVent ERIFLEX Advanced Technology
- 耐高温达 115°C
- 国际合规和认证:EN 45-545、DNV-GL、ABS,必维国际检验集团
安装无忧
我们的支持不限于产品选型。正确安装可以确保节省空间、时间和成本。
持续教育
我们随时掌握市场趋势、安装要求、规范和标准。获取所需的专业支持,确保储能装置的高效运维,并具备快速适应市场变化的可靠保障。