Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH38964.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

MBJYG 接地和连接编织带(镀锡铜,无卤素)

MBJYG 接地和连接编织导线是一种可靠及方便使用的接地解决方案,适合于对柔韧性和耐用性有要求的应用场合。MBJYG编织线是由镀锡铜编织线和一体化接头组成并覆有无卤及阻燃的黄绿绝缘,无需额外切割,剥皮,压接及冲孔就能即刻使用。MBJYG编织线不需要添加锡或压接端子;同时专利的生产工艺改进了铜芯之间的电气接触,能帮助消除端子内的潮气,从而防止腐蚀并延长编织线的有效寿命。

阅读更多 阅读更少
  • Bureau Veritas
  • CE, ERIFLEX MBJ
  • UL
  • RoHS
  • cUL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

介电强度 15
标称电压,UL/CSA/IEC 600V
无卤素等级 EN 14582
符合 IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
完成 镀锡
可燃性等级 UL® 224 VW-1
工作温度 -55 to 125 °C
工作温度 -67 to 257 °F
已复制数据
公制   |   英制

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道