详情
应用场景图片
资源
相关产品
功能
- 非常适合变压器母线槽
- 接片结实耐用,可根据客户的特定设计钻孔
- 提供非常灵活的功率连接,具有良好的耐振动性
技术参数
| 电线直径 | 0.01" |
| 电线直径 | 0.15mm |
| 材料 | 铜 |
| 完成 | 镀锡 |
认证
CE, ERIFLEX PBC
English
EN 61439-1
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。