Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH35591.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

密度 0.07 lb/ft³
密度 1.14 kg/m³
材料 聚酰胺
可燃性等级 UL® 94V-2
工作温度 -40 to 120 °C
工作温度 -40 to 248 °F
已复制数据
公制   |   英制
覆盖效率
部件编号 直径
标称 覆盖面 最小值 覆盖面 最大值 覆盖面
PDBS5x 5 mm 97% 4 mm 100% 8 mm 90%
PDBS8x 8 mm 94% 6 mm 100% 10 mm 91%
PDBS10x 10 mm 95% 8 mm 100% 14 mm 94%
PDBS12x 12 mm 96% 10 mm 100% 16 mm 94%
PDBS16x 16 mm 96% 14 mm 100% 18 mm 98%
PDBS20x 20 mm 95% 16 mm 100% 25 mm 99%
PDBS30x 30 mm 90% 20 mm 100% 35 mm 92%
PDBS40x 40 mm 90% 30 mm 100% 45 mm 94%
PDBS50x 50 mm 95% 40 mm 100% 65 mm 100%
PDBS70x 70 mm 94% 60 mm 100% 80 mm 99%
应用场景图片 资源 相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道