工程设计服务
让 nVent ERIFLEX 工程团队协助满足您的项目需求。
nVent ERIFLEX 通过全球最终用户应用专业知识,提供整套可靠的创新型产品系列,带来降低总安装成本、提高设计灵活性的低压配电解决方案。
nVent ERIFLEX 工程支持
通过借助 nVent ERIFLEX 解决方案及我们的工程专业知识,设计师和制造商可以降低总体安装成本,同时提高安全性和可靠性,并满足严格的客户要求。
让我们的内部专家为您您提供支持,协助系统设计、提供技术与配置建议,或为完整低压电力解决方案报价。
为协助装配制造,我们的 nVent ERIFLEX 团队提供:
设计支持
我们专有的交互式面板软件
培训和安装期间的协助
早期介入,为您打造符合紧凑性、质量、成本效益并遵循相关标准的优化解决方案
nVent ERIFLEX 产品解决方案
值得信赖的 nVent 解决方案包括:nVent ERIFLEX Flexibar Advanced、编织带和 IBS/IBSB Advanced — 所有这些都是为满足您最具挑战性的配电板设计和生产需求而设计。
接地和连接编织带
nVent ERIFLEX 工程师可与项目安装人员、现场主管、现场工程师和质量专业人员进行现场协调,以评估现场条件,并为每个项目量身定制符合其独特需求的电气保护解决方案。
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
nVent ERIFLEX 可以根据您的图纸规格提供预成型的 Flexibar 配置。Flexibar 支持切割、冲孔、扭转或弯曲,以满足您最具挑战性的配电板设计和生产计划需求。
nVent ERIFLEX 在线配置软件
通过 nVent ERIFLEX Online 简化设计与计算。

nVent ERIFLEX 可轻松创建包含全系列组件的技术电气柜布局。如果您需要在设计一款完整的低压母线系统、创建配电套件或确定 nVent ERIFLEX Flexibar 柔性连接方案,您可以利用 nVent ERIFLEX 软件来简化该过程。
我们的交互式软件依据全新的 IEC 61439-1 标准开发,提供 12 种语言简易说明,逐步指导用户创建和计算项目。
该交互式工具包括:
- 项目设计优化
- 更新的 nVent ERIFLEX 价目表
- 用于成本优化的项目计算器
- 相关技术和商业数据表
- 用户友好的界面
nVent 挤压解决方案
信赖 nVent 的挤压项目服务,依托我们在铝挤压行业超过 60 年的经验。从定制挤压件设计到准时制库存补货,NVent 优化了供应链的每个环节。我们的内部生产能力达到每英尺 0.1 到 12.5 个点,直径 0.5 到 12.0 英寸的圆形件加工,为您量身定制各种异型材,满足项目需求。除了铝挤压能力外,nVent 还可以提供全面的制造、精加工和装配服务,帮助您降低整体成本,缩短产品周期。
准备好开始了吗?
联系 nVent ERIFLEX 团队,了解有关工程服务的更多信息。