用于 IT 设施的柔性导线、电源和配电模块、绝缘子和其他低压解决方案。
随着全球电气化进程加速,数据中心需要扩大其运营规模,以支持对可靠互联网和云服务的需求。当人们想通过互联网了解新闻、浏览社交媒体或购买商品和服务时,他们希望自己访问的网站和使用的应用程序能够正常运行。数据中心提供这一功能,因此它们必须保持不间断运行。
典型数据中心庞大的电力导线和电气组件数量,要求连接产品具备高度安全可靠性。作为全流程服务供应商,我们可协助您实现可靠的数据中心电力分配,提供符合低烟、无卤素及阻燃要求的定制化解决方案。
通过 nVent ERIFLEX,您宝贵的数据中心基础设施与 IT 资产将连接至专业团队,帮助降低电气系统风险与潜在热点。
nVent ERIFLEX 解决方案
柔性母线
柔性铜母线可以弯曲形成更短、更紧凑的电气系统连接,适用于数据中心配电设备、机柜与母线槽之间的布线。我们的许多客户发现,与在数据中心采用柔性母线及支撑件比传统粗径电缆和刚性母线更具优势。
了解我们如何为柔性母线绝缘树立新标杆 — nVent ERIFLEX Flexibar Advanced。相较于标准PVC绝缘材料,Flexibar Advanced 在燃烧时不会产生腐蚀性气体,并符合 ISO 5659-2、IEC 61304-2 及 UL 22885 标准,烟雾密度显著降低。这意味着人员安全性的提升,同时减少对 IT 设施电气设备的损害。
Flexibar Advanced 根据 IEC 60754-1、IEC 62821-1 及 UL 2885 标准实现无卤特性,并通过 UL 94 V-0 阻燃测试及 960°C 灼热丝测试 (IEC 60695-2),非常适合在数据中心等封闭空间中使用。
电源和配电模块
我们提供无卤单极、双极和四极配电模块,以及完整的组装辅助产品,便于固定至 DIN 导轨或钢板。此外,我们还提供多种适用于主配电盘与次级配电盘之间或主输入/输出连接的电源模块,以及支持可视化检查的简易连接电力端子。
有关数据中心的更多信息
nVent ERIFLEX 还提供更多选择,包括连接条、编织接地线、电缆套管、DIN 导轨及其他适用于低压配电系统的电气组件。
数据中心或 IT 设施电气系统的安全高效设计至关重要。我们可通过标准化或定制化解决方案,帮助您简化机柜与母线槽中的配电连接,同时节省电气机柜空间并降低设计与实施成本。
客户还可依托 nVent ERIFLEX 获得:
- 大多数电气系统组件的 IEC/UL 认证
- 专业设计支持,解决严苛技术难题
- 本地销售和支持
了解更多信息
我们的团队已准备好为您的下一个项目提供支持。如果您有任何疑问,请咨询我们的电气连接专家。