详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 适用于多种应用的可扩展电缆套管
- 螺旋式结构允许在任意位置扩展电缆
- 电缆和电线的灵活捆扎和机械保护
- 使用方便分发的封装箱
- 无卤素
技术参数
| 材料 | 聚乙烯 | 
| 可燃性等级 | UL® 94HB | 
| 工作温度 | -50 to 85 °C | 
| 工作温度 | -58 to 185 °F | 
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。