Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

轨道交通连接产品

轨道交通连接和解决方案

nVent ERIFLEX — 轨道交通领域的下一代产品

nVent ERIFLEX 为现代铁路提供创新且定制化的产品,与传统电力电缆相比具有显著的优势。了解如何利用 nVent ERIFLEX 专有的现代化轨道交通解决方案克服项目障碍。

轨道交通解决方案


传统的电力电缆笨重、范围和柔韧性有限,不适合狭窄或狭小的空间。下一代车载电源转换系统需要更好的解决方案 — 切勿让传统电缆的局限性阻碍您的下一个轨道交通项目。

NVENT ERIFLEX ADVANCED 解决方案提供:

nVent ERIFLEX Flexible Busbar
nVent ERIFLEX Advanced Flexible Busbar Installation

柔韧性

nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 柔性母线具有卓越的柔韧性,可在狭小空间内实现可靠连接。Flexibar Advanced 可以根据各种尺寸进行弯曲和塑形,非常适合轨道交通等特殊场景。

ERIFLEX Space Saving Graphic
1. 20% volume reduction

节省空间

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 柔性母线具备轻量化、低轮廓且极其紧凑的特点。具体而言,nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 相比传统电缆线,体积减少 25%,重量减轻 30%。

Cabinet with cables compared to nVent ERIFLEX Flexibar
2. Cabinet with Cables 3. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

卓越的性能

与传统线缆相比,nVent ERIFLEX 产品的性能更加出色。凭借更大的载流容量,Flexibar Advanced 可以替代多条传统线缆。

nVent ERIFLEX vs. PVC Insulation Test
Left: nVent ERIFLEX Advanced Technology Right: PVC Insulation

安全和合规性

nVent ERIFLEX 提供一系列 Advanced Technology 解决方案,包括采用低烟、无卤、阻燃材料成分且能够高温运行的产品,其中一些特性对铁路电气系统组件至关重要。Flexibar Advanced 柔性母线和 IBSB Advanced 绝缘编织导线符合 EN-45545-2 标准。

特色产品


 

nVent ERIFLEX Advanced

作为电力导线行业领导者,nVent ERIFLEX 致力于开发一款独特且更安全的热塑性弹性体 (TPE) 解决方案,以满足市场需求。经过深入研究,nVent ERIFLEX Advanced Technology 解决方案正在树立新标杆,其独特特性包括:低烟、无卤,阻燃 (LSHFFR) 和耐高温特性,同时不会影响导线柔韧性。

此外,我们的母线支撑、配电模块和电源模块、绝缘子同样具有 Advanced Technology 的独有安全特性。了解我们的 nVent ERIFLEX 产品如何解决当今最复杂的问题。

查看产品

需要定制化解决方案?

nVent ERIFLEX 按订单生产 (MTO) 电源连接解决方案提供可扩展的定制服务和快速交付。我们的 MTO 计划使客户能够选择独特的长度、宽度、厚度和孔型,确保每种应用均能实现无缝连接。

联系我们

了解更多信息


Play

了解更多关于适于轨道交通的 nVent ERIFLEX Advanced Technology 的信息

观看视频,详细了解适用于轨道交通行业的 nVent ERIFLEX Advanced Technology 产品的优势,查看轨道交通特定认证、应用效益等信息。

nVent 铁路解决方案

铁路系统需要在电气复杂的恶劣环境中运行。nVent 解决方案有助于铁路系统避免代价高昂的电气损坏和服务中断,并支持集成实现下一代铁路技术所必需的敏感电子设备。

ERICO_H84330.png image

下载轨道交通资源

在此处查找适用于轨道交通应用的各种 nVent ERIFLEX Advanced Technology 资源,以及其他 nVent 轨道交通产品线。

准备好开始使用适用于轨道交通应用的 nVent ERIFLEX 了吗?

如有任何问题,请联系技术支持,或通过我们的销售团队启动您的项目。

联系我们