分线盒和接线盒 分线盒和接线盒 子类别分线盒详情接线盒详情接线盒间隔器详情接线端子详情可拆卸 PEN 系统详情 产品 | 34 个结果92 商品) SBLT-250 接线片至隧道接线端子 电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。 详情 SBTT-250 隧道至隧道接线端子 电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。 详情 SBLL-250 接线片至接线片接线端子 电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。 详情 BD 两极分线盒,40 A 紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 TD 紧凑型四极分线盒,40 A 紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 TR 四极分线盒,125 A 紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 UDJ 单极分线盒跳线 用于并联 UDJ-125A 或 UDJ-160A 单极配电块的跳线。 详情 单极分线盒 用于在各种导体之间轻松组装以进行配电的主要装置。 详情 TD 紧凑型四极分线盒,80/100 A 紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 SBLT-350 接线片至隧道接线端子 电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。 详情 SBTT-350 隧道至隧道接线端子 电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。 详情 SBLL-500 接线片至接线片接线端子 电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。 详情 1 2 3 下一步