详情
资源
功能
- 快速便捷的屏蔽性能
- 包含安装工具
- 无卤素
技术参数
| 工作温度 | -22 to 284 °F |
| 工作温度 | -30 to 140 °C |
| 颜色 | 黑色 |
| 材料 | 聚丙烯 |
| 可燃性等级 | UL® 94HB |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。