详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- 适用于 nVent ERIFLEX Flexibar 的末端盖和绝缘功率编织层
- 可对连接情况进行目测检查
- 固定后便于合适匹配
- 无卤素
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
| 材料 | 聚碳酸酯 |
| 可燃性等级 | UL® 94V-0 |
传单
认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。