详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- 将两段铜制母线连接在一起或将 nVent ERIFLEX Flexibar 连接到铜制母线
- 用螺钉固定两个肋板
- 能够形成良好的电气接触
- 快速简单的安装
- 非常适合进行现场改装
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
| 夹紧能力 | 0.79" |
| 夹紧能力 | 20mm |
| 完成 | 电镀锌 |
| 材料 | 钢 |
目录
认证
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。