室内和户外解决方案
借助 nVent ERIFLEX 解决方案优化电气电源连接
我们的全面 nVent ERIFLEX 创新系列融合严格的标准与独特灵活的解决方案,使我们的产品非常适合全球的许多应用,包括室内和户外解决方案。无论使用哪种应用,您均可信赖 nVent ERIFLEX 提供的低压配电解决方案 — 在提升设计灵活性的同时降低总安装成本。
室内解决方案
nVent ERIFLEX 可节省空间、重量和时间
传统的电缆电线无法满足新一代电气系统的需求。随着电气化和数字化趋势的不断上升,需要将更多的组件安装到更紧凑的空间内。这不仅增加了风险,要求组件满足严格的安全标准,更催生了对可定制化且可扩展解决方案的需求。
我们获得专利的 nVent ERIFLEX Advanced Technology 专为保证高温环境下的高性能表现而设计,能有效应对当前挑战。最新一代的 nVent 绝缘材料采用低烟、无卤和阻燃配方,显著提升密闭室内空间的安全性和可靠性。此外,nVent ERIFLEX 产品通过消除传统附件(如接线端子)降低潜在风险。我们专有的无端子技术可减少配电系统中的热点隐患。
特色产品
nVent ERIFLEX Advanced 产品可以缩短安装时间、减少人工并节省空间,为您提供竞争优势。找到适合您下一个项目的产品。
认证
我们的产品和解决方案通过行业的广泛认证,满足甚至最严苛的全球合规要求。结合我们的行业经验和专业知识,使用我们的专利 nVent ERIFLEX Advanced Technology 有助于为您独特的户外应用需求打造更安全的安装方案。
除具备耐温高达 115°C 的导线 II 类认证外,我们的 Advanced Technology 产品线还持有以下标准的认证:
定制设计解决方案
应用
凭借独特的灵活性、可靠性和全球合规性,nVent ERIFLEX 解决方案广泛应用于多个领域,例如:

工业和商业机柜

数据中心

储能

电动出行和电动汽车充电

海运和机械

石油和天然气

化学可再生能源

食品和饮料
抢先了解 nVent ERIFLEX 新品动态!
立即订阅下方新闻通讯,获取实用资源、项目技巧及新产品资讯。