nVent ERIFLEX FleXbus 快速接线端子
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
nVent ERIFLEX FleXbus 快速接线端子
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- 设计坚固紧凑,抗短路能力强
- 耐高温壳盖经过防鼠和防白蚁处理
- 符合 IEC 标准和 CE/UKCA 认证
- 多种连接方式:垂直、水平、平位或边缘连接
- 在各种应用中经久耐用,性能可靠
- IP55 防水防尘等级
- 抗紫外线材料
- 阻燃、低烟、无卤
技术参数
| 绝缘厚度 | 0.12" |
| 绝缘厚度 | 3 mm |
| 最低安装温度 | 5°C |
| 介电强度 | 20kV/mm |
| 最低安装温度 | 41°F |
| 工作温度 | -50 to 115 °C |
| 工作温度 | -58 to 239 °F |
| 绝缘伸长率 | 500 % Max |
| 材料 | 热塑性合成橡胶;乙烯丙烯橡胶 |
| 符合 | IEC® 60695-2-11(灼热丝耐燃测试 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61439.1 II 类;IEC® 60364 |
| 无卤素等级 | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2 |
| 低烟雾等级 | UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2 |
| IP 等级 | IP55 |
| 防鼠蚁 | 根据 GB/T 34016-2017 和 DIN EN 117 进行测试 |
| 抗紫外线等级 | UL® 2556;UL® 854 |
| 可燃性等级 | UL® 94V-0 |
安装手册 / 说明表
手册
认证
CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
English
EN IEC 60364, EN IEC 61439
IEC 61439-1 Splicing Block
English,French
IEC 61439-1
IEC 61439-1 Class II Splicing Block
English,French
IEC 61439-1 Class II
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914


- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。