分线盒 分线盒 nVent ERIFLEX 供应多种紧凑型无卤素单极、双极和四极分线盒,以及便于固定于 DIN 轨或底板的各种装配支持产品。分线盒便于装配,能够对与多种导体的连接进行目视检查,包括 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 和 IBS/IBSB Advanced。高填充率能够确保紧凑装配也能实现出众的电气连接。 子类别单极分线盒详情单极分线盒附件详情两极分线盒详情四极分线盒详情 产品 | 19 个结果48 商品) 单极分线盒 用于在各种导体之间轻松组装以进行配电的主要装置。 详情 UDJ 单极分线盒跳线 用于并联 UDJ-125A 或 UDJ-160A 单极配电块的跳线。 详情 TD 紧凑型四极分线盒,40 A 紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 BD 两极分线盒,40 A 紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 TR 四极分线盒,125 A 紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 UD-400J 单极分线盒跳线 用于并联 UD-400212xx 系列单极配电块的跳线。 详情 BD 两极分线盒,80/100 A 紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 TD 紧凑型四极分线盒,80/100 A 紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 TR 四极分线盒,250 A 紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A 紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 BD 两极分线盒,100/125 A 紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。 详情 扁形端子连接 nVent Eriflex UD-250A/400A 单极配电块上的扁平导线连接器。 详情 1 2 下一步