详情
应用场景图片
资源
CAD
相关产品
功能
- 紧凑空间实现强大功能
- 保护罩和绝缘屏蔽透明
- 各排间有绝缘屏
- 连接简易、安全
- 可直接夹到 DIN 轨上或使用螺钉安装至面板
- 实心棒确保可靠性
- 有或无端子均可布线
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
- 符合 EN 45545,属于第 R23 章的 HL3 类和第 R22 章的 HL2 类
- 无卤素
技术参数
| 材料 | 热塑性;黄铜 |
| 分线盒、接线盒和接线端子的设计指南 | ||||||||||
| 根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度 | ||||||||||
| 环境温度 (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| 降容系数 (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *柜子内端子排周围的环境 | ||||||||||
目录
认证
CE, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。