nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 套件
详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- 将母线与固定开关设备连接
- 套件包含带冲孔末端和末端盖的预成型 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
- 套件提供三种配置
- 借助高阻抗、无卤素、阻燃且低烟材料实现绝缘,仅有不到 20% 的部分与导体接触,可实现较高灵活性
- 镀锡铜可以接铜或铝导线
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
| 无卤素等级 | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
| 烟雾、毒性和酸度等级 | IEC® 60754-2 |
| 低烟雾等级 | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
| 抗紫外线等级 | UL® 854;UL® 2556 |
| 可燃性等级 | UL® 94V-0 |


- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。