nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Barrera Contra el Fuego
El sistema de Barrera contra el Fuego nVent ERIFLEX FleXbus es un sistema rápido y fácil de instalar que proporciona hasta dos horas de resistencia al fuego (EI 120). Se compone de una espuma con doble componente de poliuretano, bloques moldeables altamente elásticos y una envolvente intrumescente. Ambas versoines están disponibles para el mercado IEC o UL. El sistema de Barrera contra el Fuego nVent ERIFLEX FleXbus se puede utilizar con diferentes material de la construcción como cemento (paredes y suelos), albañilería o paredes flexibles
Productos | 4 resultados (6 artículos )

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera Espuma FBS
          La Barrera de Espuma FBS nVent ERIFLEX FleXbus con dos componentes, sellante expandible de poliuretano que para el fuego y humo. Se usa para sellar las aberturas de los componenetes, aberturas con múltiples elementos que son de difícil acceso o que son irregulares
        

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al Fuego FBB
          El Bloqueante contra el Fuego FBB nVent ERIFLEX FleXbus (EN o UL) con forma de bloque, consistente en un producto elástico de poliuretano y aditivos para la protección contra el fuego. Se utiliza para rellenear áreas grandes y vacías, y se puede cortar fácilmente para adaptarla a cualquier tamaño o diseño
        

nVent ERIFLEX FleXbus Cinta Aislante FIB
          La Venda Aislante FIB nVent ERIFLEX FleXbus es una capa expandible que consiste en goma butil con aditivos de protección contra el fuego y refuerzo con fibra de vidrio. Para su uso alrededor de Conductores nVent ERIFLEX FleXbus
        

nVent ERIFLEX FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD
          El Dispensador de Espuma FFBD nVent ERIFLEX FleXbus es una pistola manual para aplicar la Espuma de Barrera nVent ERIFLEX FleXbus. Su diseño duradero es perfecto para un uso frecuente de grandes volúmenes en esquinas, curvas y espacios pequeños