Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema

El sistema nVent ERIFLEX FleXbus es una solución de conexión innovadora y patentada entre dos piezas de equipos eléctricos (por ejemplo, un transformador, tablero de control o generador). Este concepto único aporta una solución alternativa al mercado, que proporciona una instalación más rápida y reduce el coste total de instalación. FleXbus Advanced mantiene un alto nivel de fiabilidad y crea una conexión fácil y personalizable en las instalaciones, sin necesidad de estudios de diseño adicionales, personal especializado ni herramientas caras. FleXbus Advanced es un sistema completo de conexión eléctrica de baja tensión diseñado para varias aplicaciones, que incluyen conexiones desde transformadores a aparatos de conexión, interconexión entre transformadores, conexiones desde o hacia generadores, interconexiones de aparatos de conexión y conexiones de máquinas. El aislamiento de tecnología avanzada establece el estándar a seguir en el mercado eléctrico y todos los productos son de baja emisión de humo, libres de halógenos, retardantes a las llamas (LSHFFR) y resistentes a altas temperaturas.

Nuestra herramienta de cálculo y selección está disponible en línea. Póngase en contacto con su representante de nVent ERIFLEX o regístrese en línea.

Regístrese ahora

Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Soporte y Agarre

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Soporte y Agarre

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC y Pletina para Conexión Alimentación

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC y Pletina para Conexión Alimentación

nVent ERIFLEX FleXbus Extnsión del Terminal para Conexión en Cuadro Eléctrico

nVent ERIFLEX FleXbus Extnsión del Terminal para Conexión en Cuadro Eléctrico

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Barrera Contra el Fuego

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Barrera Contra el Fuego

nVent ERIFLEX FleXbus Herramientas para Cortar y Pelar

nVent ERIFLEX FleXbus Herramientas para Cortar y Pelar

nVent ERIFLEX FleXbus Caja y Cubierta

nVent ERIFLEX FleXbus Caja y Cubierta

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases

Entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus

Entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

Productos | 28 resultados (411 artículos )

nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

nVent ERIFLEX FleXbus Cortadora Peladora

La Peladora nVent ERIFLEX FleXbus está diseñada para pelar el aislamiento nVent ERIFLEX FleXbus sin dañar la trenza conductora de multi hilos
nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports

Soportes montados previamente FleXbus de nVent ERIFLEX

Soportes montados previamente FleXbus, sometidos a ensayos de cortocircuito y con gran resistencia mecánica. Ahorre tiempo de instalación.
PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC

La Abrazadera HCBC nVent ERIFLEX FleXbus se usa para fijar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus en el transformador o terminar de alimentación sin perforarlo. Su diseño rígido asegura el contacto por presión y, es ideal para modificaciones en campo.
PH41619.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta Transformador IP2X para 1 Conductor por Fase

La Cubierta IP2X para Transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 1 Conductor por Fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Se usa normalmente para aplicaciones que requieren una alimentación con un rango entre 400 y 1600kVA
PH40534.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera Espuma FBS

La Barrera de Espuma FBS nVent ERIFLEX FleXbus con dos componentes, sellante expandible de poliuretano que para el fuego y humo. Se usa para sellar las aberturas de los componenetes, aberturas con múltiples elementos que son de difícil acceso o que son irregulares
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 1 Plano y Pre-Perforado

El Extensor Tipo 1 Preperforado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

Conductor nVent ERIFLEX FleXbus con repelente de roedores y termitas

El conductor nVent ERIFLEX FleXbus está listo para el uso desde un lateral con conexión directa al terminal del disyuntor o del embarrado. Esta versión especial incluye repelente de roedores y termitas.
PH32589.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Perfil de Aluminio Perforado

El Perfil Perforador de Aluminio nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para su uso con el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus. Los agujeros perforados en el perfil de aluminio permiten que el soporte pueda ser fijado directamente a una pared, techo o bandeja de cables.
PH40539.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Tijeras

Las Tijeras nVent ERIFLEX FleXbus se utiliza para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Debido a su precisión, afilidas cuchillas proporciona un corte limpio, suave sin causar deformación o aplastamiento
PH41632.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde

El Kit en Borde de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
PH41618.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta Transformador IP2X para 2 Conductores por Fase

La Cubierta IP2X para Transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 2 Conductores por Fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Se usa normalmente para aplicaciones que requieren una alimentación con un rango entre 2000 y 3150kVA